För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.
T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Regellås, enkla att använda, bara lyft och vrid så spänns regeln åt. De är lätta att montera med bygel eller snäpp-fäste.
Reglarna är praktiska eftersom handtaget har låg profil som fälls in när det inte används. Greppet är också lätt att justera. I sortimentet finns många modeller med en mängd unika egenskaper. Reglarna av typen Lyft-och-vrid kan användas i en mängd sammanhang, inomhus och utomhus, som till exempel för elpaneler, maskinhuvar, järnvägs- och byggnationsutrustning med flera.
De varianter som finns i sortimentet är bl.a. kompressionslås med 5 mm närvarande kompression, svänghandtag i olika storlekar med fjäderbelastad patentlåsfunktion, med tryckknappsalternativ samt helt i metall. Även killås ingår, med optimal funktion vid vibrationer och trepunkts spärrhakar med integrerad växelmekanism för spärr på flera punkter.
Egenskaper
Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta