Regellås, enkla att använda, bara lyft och vrid så spänns regeln åt. De är lätta att montera med bygel eller snäpp-fäste.
Reglarna är praktiska eftersom handtaget har låg profil som fälls in när det inte används. Greppet är också lätt att justera. I sortimentet finns många modeller med en mängd unika egenskaper. Reglarna av typen Lyft-och-vrid kan användas i en mängd sammanhang, inomhus och utomhus, som till exempel för elpaneler, maskinhuvar, järnvägs- och byggnationsutrustning med flera.
De varianter som finns i sortimentet är bl.a. kompressionslås med 5 mm närvarande kompression, svänghandtag i olika storlekar med fjäderbelastad patentlåsfunktion, med tryckknappsalternativ samt helt i metall. Även killås ingår, med optimal funktion vid vibrationer och trepunkts spärrhakar med integrerad växelmekanism för spärr på flera punkter.
Egenskaper
Specifikationer
För önskad färg eller annan cylinder och spåralternativ, välkommen att kontakta Essentra idag.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Färg | Material, spärr | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,8887 kr - 39,5421 kr | I produktion |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
Zinklegering
|
|||||||
23,4448 kr - 62,7652 kr | 26 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
22,6769 kr - 63,3929 kr | 16 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
20,6379 kr - 58,8424 kr | 20 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
23,1479 kr - 66,0604 kr | I produktion |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
26,7735 kr - 76,5736 kr | 135 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
Zinklegering
|
|||||||
070E | 40,718 kr - 85,5079 kr | 113 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
||||||
26,7735 kr - 76,5736 kr | 99 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
Zinklegering
|
|||||||
34,8734 kr - 71,7093 kr | 156 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
36,5347 kr - 104,3473 kr | 2848 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
16,1554 kr - 41,8958 kr | I produktion |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
29,9807 kr - 85,5177 kr | I produktion |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
26,7735 kr - 76,5736 kr | 47 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
26,7735 kr - 76,5736 kr | 50 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
22,0323 kr - 62,7652 kr | I produktion |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
26,7735 kr - 76,5736 kr | 240 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
13,8887 kr - 39,5421 kr | 7 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart
|
Zamak
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta