För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta