Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Skruvar med lufthål M6

 (5 Produktserier)


Avluftande skruvar – Med skalle

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Maskinskruvar med lufthål – Försänkta

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
  • Sexkantsspår passar för precisionsmontage.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0094.A2

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.

  • De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
  • Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4

sexkantskruvar med lufthål

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Passar för tätade kapslingar, höljen och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4