För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(45 Produktserier)
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.
Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.
Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.
Syrabeständiga, böjliga ändskydd av svart termoplastisk elastomer (TPE), vilket ger god böjlighet för att skydda gängade och icke-gängade ändar. Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.
Kvadratiskt gängat rör används för att skydda mot vassa kanter på röret och för att ge en estetisk finish. Rörinsatsen som trycks i är försedd med en gänga för att möjliggöra justering av en fot eller ett länkhjul. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Designad för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul, glidfötter eller andra externa komponenter.
Kvadratiska metallgängade insatser finns i en mängd olika alternativ: Metallgängade insatser, standard, kvadratiska, metall, extra kraftiga kvadratiska insatser och horisontella insatser för fyrkantiga rör.
Fyrkantiga insatser och glidfötter är en typ av efterbehandlingsprodukt som används för kvadratiska rörformade produkter. De är designade för att ge en tättslutande anslutning på en mängd olika rörformade produkter och kan hjälpa till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt skydda röret från yttre element. Används vanligtvis i olika applikationer, inklusive möbler, butiksinventarier och industriell utrustning.
Den finns i en mängd olika alternativ och stilar: vanliga kvadratiska ribbade insatser, lätta kvadratiska insatser och kvadratiska insatser i krom.
Kopplingar för kvadratiska rör används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.
Dessa fyrkantiga ändskydd av svart PVC finns i olika storlekar som passar för fyrkantiga rör. De fyrkantiga glansiga ändskydden är en perfekt finishprodukt för rörformiga produkter. De är böjliga flexibla och enkla att montera, och ger en tilltalande glansig yta.
Perfekt för vanliga rörstorlekar.
Glidfötter med fjäderinsats är utformade i ett stycke för att underlätta applicering. Glidfötter som trycks på, har rund profil och finns i olika material och olika typer av basyta beroende på ändamål.
Glidfötter av teflon fästs med skruv för starkt grepp mot monteringsytan. Ett hål på 4,5 mm diameter utgör ingång för skruven utan att brickan skadas. Stålbrickan är belagd med PTFE för maximala glidegenskaper.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.
Detta sortiment med horisontella insatser är utformade för rektangulära rör, och ger tillämpningen en snygg och prydlig finish.
Det finns fyra alternativ att välja bland för att passa olika sorters sammanfogning. Dessa är:
Typ 1 har 1 nivå och 2 riktningar
Typ 2 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga upptill
Typ 3 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga nedtill
Typ 4 har 1 nivå, 2 riktningar och 2 gängor
Pluggar med fenor trycks in i ett rörhål för att förhindra att smuts tränger in. Hålpluggen har mjuka vita fenor och är därför perfekt för kopparrör i tunna väggar.
Pluggen har också en liten, knappt märkbar, dragtunga som underlättar att snabbt föra in respektive ta bort den.
Den breda flänsen på dessa koniska lock och pluggar av LDPE ger ett bättre skydd och enklare demontering. Koniska lock och pluggar med bred fläns kan användas som både lock och plugg, och ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Vår serie finns i blått och rött.
De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.
Koniska lock/pluggar är utformade så att varje del täcker flera ytterdiametrar eller pluggar flera innerdiametrar. Det hållbara materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
Krompläterade rektangulära insatslock kromade rektangulära insatser är två olika alternativ för kromad yta på insatserna. De krompläterade locken är räfflade för enkel montering och positiv passning och ett krompläterat lock ger ett förbättrat estetiskt utseende. De passar för en väggsektion på 1.0-2.0 mm. De kromade insatserna ger en lika snygg yta och har en högglansig ytbehandling i krom. De finns med ytbehandlingar i både krom och mörkt krom.
Välvda fyrkantiga insatser ger en snygg yta på rörformiga produkter av hög kvalitet
Vinklade fyrkantiga insatser är enkla att montera och håller länge. De är perfekta för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot ytan i vinkel
Rörinsatser som har en oval design är idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
Dessa insatser används vanligtvis i möbler och skåptillverkning och placeras i ändarna på ovala rör, såsom stols- och bordsben. De är idealiska för populära storlekar och mått.
Vårt sortiment har ett antal alternativ som möjliggör enkel montering och borttagning, och en säker fixering. Ribbade alternativ finns, som ger enkel införing och en bra passform. Vi har också mer estetiskt tilltalande alternativ med ytbehandling i krom för ett förbättrat utseende.
Med lång livslängd och hållbarhet hittar du garanterat en insats för nästa projekt.
De svarta ovala ändskydden täcker och skyddar ovala rörändar snyggt och prydligt. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter. PVC-materialet innebär böjlighet för lätt passning och borttagning.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta