Pluggar med fenor trycks in i ett rörhål för att förhindra att smuts tränger in. Hålpluggen har mjuka vita fenor och är därför perfekt för kopparrör i tunna väggar.
Pluggen har också en liten, knappt märkbar, dragtunga som underlättar att snabbt föra in respektive ta bort den.
Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänsdiameter | Köp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6405 kr - 3,4451 kr | 23315 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||||
0,8595 kr - 1,401 kr | 518 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,4679 kr - 1,0364 kr | 12605 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
0,4661 kr - 1,0306 kr | 4590 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
110776 | 1,3154 kr - 2,4919 kr | 54 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
||||||||
1,7772 kr - 1,9436 kr | 2389 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta