Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

LDPE Rörändar Snabböppning

 (13 Produktserier)

Lista Rutnät

Fyrkantiga insatser och glidfötter

I lager I produktion

Fyrkantiga insatser och glidfötter är en typ av efterbehandlingsprodukt som används för kvadratiska rörformade produkter. De är designade för att ge en tättslutande anslutning på en mängd olika rörformade produkter och kan hjälpa till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt skydda röret från yttre element. Används vanligtvis i olika applikationer, inklusive möbler, butiksinventarier och industriell utrustning.

Den finns i en mängd olika alternativ och stilar: vanliga kvadratiska ribbade insatser, lätta kvadratiska insatser och kvadratiska insatser i krom.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butyrat, HIPS, stål, TPR
  • Färg: Vit, svart, mellangrå, silver, genomskinlig, blå, röd, gul, brun, grön, mörkgrå, grå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fyrkantiga ändskydd

I lager I produktion

Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter som trycks fast

I lager I produktion

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Hålpluggar med fenor

I lager I produktion

Pluggar med fenor trycks in i ett rörhål för att förhindra att smuts tränger in. Hålpluggen har mjuka vita fenor och är därför perfekt för kopparrör i tunna väggar.

Pluggen har också en liten, knappt märkbar, dragtunga som underlättar att snabbt föra in respektive ta bort den.

  • Material: Lågdensitetspolyeten
  • Färg: blå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära insatser och glidfötter

I lager I produktion

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

I vårt omfattande sortiment finns flera olika storlekar och färger.

  • Material: Polyamid (PA), polyeten (PE), lågdensitets polyeten (LDPE) och högdensitets polyeten (HDPE)
  • Färger: svart, blå, brun, grön, grå, röd, silver, vit och gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda glidfötter

I lager I produktion

Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda gängade insatser

I lager I produktion

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter

I lager I produktion

Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende. De kan också användas som rörfötter, vilket ger en bas för att förhindra repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.

Denna serie är för metriska gängor och erbjuder snabb och enkel montering. Insatsen har en räfflad skaftdesign som ger extra bra greppkraft.

  • Material: Polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Ytbehandlingar: Polerad och textur
  • Färger: svart, grå och vit

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter - Kromad yta

I lager I produktion

Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende. Den högkvalitativa ytbehandlingen är idealisk för produktpresentation.

Den runda insatsen har ett ribbat skaft, som gör det enkelt att sätta i. Detta ger också god gripkraft för att hjälpa till att hålla kvar insatsen i monteringen.

  • Material: Akrylnitril-butadien-styren (ABS) och polyeten (PE)
  • Ytbehandling: Krompläterad
  • Färger: Svart och silver

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd - Standard

I lager I produktion

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd – Standard

I lager I produktion

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ändskydd utan gänga

I lager I produktion

Våra icke-gängade ändskydd finns i många storlekar och är tillverkade av lågdensitetspolyeten, i blått. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

”Tryck i”-pluggar

I lager I produktion

”Tryck i”-pluggar, kallas även proppar, är ett mångsidigt alternativ för att proppa igen olika typer av hål under t.ex. transport och målning eller i en färdig produkt. LDPE-pluggarna skyddar den som hanterar produkten från ojämna ytor som uppstår vid utskurna hål. Proppen kan också användas för att skydda invändiga gängor. Pluggarna kan också användas för att maskera och skydda hål under målning vid låga temperaturer. Finns med platt eller välvt huvud och i flera olika färger för färgkodning eller för att matcha den färdiga produkten. Fördelen med dessa pluggar är att de är lätta att sätta i med bara ett enkelt tryck.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)