Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Horisontell Rörändar

 (47 Produktserier)

Lista Rutnät

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

I lager I produktion

Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

I lager I produktion

Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.

Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.

  • Material: högdensitetspolyeten (HDPE), polyamid (PA) och aluminium.
  • Färger: svart, grå och naturfärgade

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära insatser och glidfötter

I lager I produktion

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

I vårt omfattande sortiment finns flera olika storlekar och färger.

  • Material: Polyamid (PA), polyeten (PE), lågdensitets polyeten (LDPE) och högdensitets polyeten (HDPE)
  • Färger: svart, blå, brun, grön, grå, röd, silver, vit och gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rektangulära insatser och glidfötter - Lätta

I lager I produktion

Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör. När de är på plats i röränden får den färdiga produkten en snygg och prydlig utsida.

De är räfflade för enkel montering och god passform. De här insatserna skyddar ytan och förhindrar smuts och andra föroreningar från att tränga in i röret.

  • Material: polyeten
  • Färg: svart
  • Storlek = 1,0 till 2,0 mm

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ribbade rörskydd

I lager I produktion

Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda glidfötter

I lager I produktion

Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda gängade insatser

I lager I produktion

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda gängade insatser - metall

I lager I produktion

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter

I lager I produktion

Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende. De kan också användas som rörfötter, vilket ger en bas för att förhindra repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.

Denna serie är för metriska gängor och erbjuder snabb och enkel montering. Insatsen har en räfflad skaftdesign som ger extra bra greppkraft.

  • Material: Polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Ytbehandlingar: Polerad och textur
  • Färger: svart, grå och vit

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter - Kromad yta

I lager I produktion

Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende. Den högkvalitativa ytbehandlingen är idealisk för produktpresentation.

Den runda insatsen har ett ribbat skaft, som gör det enkelt att sätta i. Detta ger också god gripkraft för att hjälpa till att hålla kvar insatsen i monteringen.

  • Material: Akrylnitril-butadien-styren (ABS) och polyeten (PE)
  • Ytbehandling: Krompläterad
  • Färger: Svart och silver

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter med stålbas

I lager I produktion

Dessa runda insatser är tillverkade av svart polyamid (PA) och levereras med bas av stål, perfekt för golv med heltäckningsmatta. Klar för att tryckas på plats och finns som styva eller ledade.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda rörinsatser

I lager I produktion

Runda rörinsatser, lämpliga som skydd och avslutning av rörändar. Insatsen som trycks i är antingen räfflad för maximalt grepp eller med slätt skaft för smidig applicering. Olika material och färger för att passa olika tillämpningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd - Standard

I lager I produktion

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd - Standard

I lager I produktion

Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd i vinyl

I lager I produktion

Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd – Koniska

I lager I produktion

Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd – Standard

I lager I produktion

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

RÖRKOPPLINGAR

I lager I produktion

Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rörlock

I lager I produktion

Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ändskydd

I lager I produktion

Ändskydd passar för en mängd olika användningar. De skyddar mot skador och inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande, prydlig finish. Olika material och färger för en mängd olika användningsområden.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ändskydd utan gänga

I lager I produktion

Våra icke-gängade ändskydd finns i många storlekar och är tillverkade av lågdensitetspolyeten, i blått. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

”Tryck i”-pluggar

I lager I produktion

”Tryck i”-pluggar, kallas även proppar, är ett mångsidigt alternativ för att proppa igen olika typer av hål under t.ex. transport och målning eller i en färdig produkt. LDPE-pluggarna skyddar den som hanterar produkten från ojämna ytor som uppstår vid utskurna hål. Proppen kan också användas för att skydda invändiga gängor. Pluggarna kan också användas för att maskera och skydda hål under målning vid låga temperaturer. Finns med platt eller välvt huvud och i flera olika färger för färgkodning eller för att matcha den färdiga produkten. Fördelen med dessa pluggar är att de är lätta att sätta i med bara ett enkelt tryck.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 2