Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Horisontell Rörändar Ändkåpor

 (18 Produktserier)

Lista Rutnät

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager I produktion

Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Standard

I lager I produktion

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager I produktion

Syrabeständiga, böjliga ändskydd av svart termoplastisk elastomer (TPE), vilket ger god böjlighet för att skydda gängade och icke-gängade ändar. Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fyrkantiga ändskydd

I lager I produktion

Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fyrkantiga ändskydd - För tuffa tillämpningar

I lager I produktion

Dessa fyrkantiga ändskydd av svart PVC finns i olika storlekar som passar för fyrkantiga rör. De fyrkantiga glansiga ändskydden är en perfekt finishprodukt för rörformiga produkter. De är böjliga flexibla och enkla att montera, och ger en tilltalande glansig yta.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager I produktion

Den breda flänsen på dessa koniska lock och pluggar av LDPE ger ett bättre skydd och enklare demontering. Koniska lock och pluggar med bred fläns kan användas som både lock och plugg, och ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Vår serie finns i blått och rött.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

I lager I produktion

De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Koniska lock och pluggar – Standard

I lager I produktion

Koniska lock/pluggar är utformade så att varje del täcker flera ytterdiametrar eller pluggar flera innerdiametrar. Det hållbara materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ovala ändskydd

I lager I produktion

De svarta ovala ändskydden täcker och skyddar ovala rörändar snyggt och prydligt. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter. PVC-materialet innebär böjlighet för lätt passning och borttagning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ribbade rörskydd

I lager I produktion

Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd - Standard

I lager I produktion

Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd - Standard

I lager I produktion

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd i vinyl

I lager I produktion

Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd – Koniska

I lager I produktion

Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd – Standard

I lager I produktion

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rörlock

I lager I produktion

Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ändskydd

I lager I produktion

Ändskydd passar för en mängd olika användningar. De skyddar mot skador och inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande, prydlig finish. Olika material och färger för en mängd olika användningsområden.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ändskydd utan gänga

I lager I produktion

Våra icke-gängade ändskydd finns i många storlekar och är tillverkade av lågdensitetspolyeten, i blått. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)