Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Specialförseglingar 65°C

 (2 Produktserier)


Förseglingar för el- och vattenmätare

Utility and Meter Seals ger bevis för manipulering av mätare och föremål som kräver tunna trådförseglingar, inklusive vatten- och elmätare. Vajern förs in genom små öppningar och dras åt för att fixera den på plats. Typerna omfattar AnchorLock, ClickLock, CrimpLock och TwistLock.Förseglingar för exempelvis el- och vattenmätare är särskilt utformade för att visa på manipulering eller intrång för en lång rad mätare eller anordningar där en försegling med tunn tråd behövs.Tunn metalltråd som kan föras in genom små och besvärliga öppningar.Idealiska för vatten- och elmätare, kopplingsboxar och andra säkerhetsboxar. Material: PC, ABS, Polykarbonat, Stål Färg: Blå, Gul, Röd, Orange, Grön, Vit, Naturfärgad Serienummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock