För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(28 Produktserier)
DK Film, dubbelsidig tejp med gummibaserat häftmedel och hög vidhäftningsförmåga. Gummibaserade häftmedel har god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor, inklusive substrat med låg ytenergi. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Exempel på användningsområden: namnskyltar, paketering och bokbindning, skyltar, POP-montrar, wellpappmappar/-lådor, plastfästen.
Tjock Remo Two® är en dubbelsidig självhäftande skumkudde som används för att skapa 3D-effekt. Den har vårt borttagbara häftämne på båda sidor. Vårt borttagbara häftämne går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Borttagbart häftmedel på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar. Tillfällig och permanent skyltning. Reklamgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter
Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt starka permanenta häftmedel på den ena sidan och vårt borttagbara häftmedel på den andra (Perm/Peel). Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent gummibaserat på ena sidan, borttagbart häftmedel på monteringssidan; Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning. Tillfällig och permanent skyltning, kampanjgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter.
Thick Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumkudde av typen Perm/Peel som används för att skapa 3D-effekt. Den har vårt extremt aggressiva permanenta häftämne på en sida och vårt borttagbara häftämne på den andra sidan. Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på en sida, borttagbart häftmedel på monteringssidan. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Tillämpningar. Lätta tillämpningar eller för att fylla ut luckor. Avsedd för engångsanvändning. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar. Tillfälliga eller halvpermanenta montrar. Grafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter.
Dubbelsidig tejp är branschens favorit när det handlar om att montera butiksskyltning och skyltar. Den flexibla bäraren av skumplast fyller ut håligheter, vilket gör att ojämna ytor kan sammanfogas. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker.
Tjocka dubbelsidiga skumplastkuddar med permanent häftämne på båda sidor som kan användas för att skapa en 3D-effekt som består. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F; Arbetstemperatur: -20F till 150F; Tillämpningar. Lätta tillämpningar eller för att fylla ut luckor. Lägger till 3D-effekt. Gör skyltningen tålig. Pop Out
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Den magnetmottagliga ståltejpen från Duraco är en icke-magnetiserad stålplåt som är konstruerad för att dra till sig magneter. Applicera häftämnet på önskad yta och sätt helt enkelt magneter på den.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.
Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.
NoSkid Foam är en anti-glidskumprodukt som är belagd på den ena sidan med ett permanent häftmedel med hög fästförmåga. Använd för underlägg på butiksdiskar eller på undersidan av skyltningsföremål för att undvika glidning Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på en sida (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F Tillämpningar: Underlägg för butiksdiskar. Musmattor. POP-montrar. Hyllkanter. Mindre apparater. Kontorsprodukter
Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt aggressiva permanenta häftmedel på en sida och vårt borttagbara häftmedel på den andra sidan. Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på .en sida, borttagbart häftämne på monteringssidan. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsedd för engångsanvändning. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar, tillfälliga och permanenta montrar, grafik för engångsanvändning, fasta och fjädrande hyllkantsetiketter. Korta rullar är perfekta att skicka med alla typer av reklam- och tillfälliga skyltar.
Duraco Metal Shelf Tape® har fälttestats för att möta handelns behov av en stark dubbelsidig självhäftande skumtejp som kan tas bort från hårda icke-laminerade ytor utan att lämna fula märken med rester av skumtejp. Specifikationer: Häftmedel: Gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Häftämnet på hyllsidan har en särskild blandning för att kunna tas bort när det sitter fast på en metallyta. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Tillämpningar. Hyllkantsetiketter, metallhyllor, lager: platsmärkning, varuhyllor, skyltar på metallhyllor
Dubl Kote Acrylic är en dubbelsidig skumtejp belagd med akryl på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Häftämnen av akryl kännetecknas av tålighet mot UV-strålning och mjukgörare. Specifikationer: Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F. Skyltar, utomhusskyltar, ändskydd, rör, luftuppfriskare, skyddande kanter, spegelmontering (med låg vikt).
Dubl Kote är en dubbelsidig skumtejp belagd med gummi på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Skapad för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, pulverlackerade material, glas och plast med låg ytfriktion. Specifikationer: Häftmedel: Gummibaserat permanent på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 150F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Tillfälliga, halvpermanenta och permanenta montrar, utstickande delar i plast, vajerhantering, skyltar, ändskydd, rör, sammanfogning av ytor med textur.
8606 är en universaltejp för återförslutningsbara polyeten-/polypropenpåsar där tejp appliceras på påsen i tillverkningsstadiet. På grund av den stora variation av flexibla förpackningsmaterial och vidhäftningsstyrkor som krävs, är det rekommenderat att utvärdera tejpen helt i alla tillämpningar före användning.
DK Film ger samma vidhäftning som vårt permanenta gummibaserade häftämne utan att vara lika tjock som en skumtejp. Gummibaserade häftämnen har en god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor. Tack vare två tjocklekar av vidhäftningen blir appliceringen flexiblare: Använd 3,0 mm tejp för inte fullt så krävande, priskänsliga projekt. Använd 4,5 mm tejp för tillämpningar där hög skjuvhållfasthet krävs: utstickande delar, namnskyltar, paketering och bindning, skyltar, POP-montrar, wellpapp/lådor, plastfästen
Magnettejper består av ett flexibelt magnetiskt material som belagts med ett permanent häftämne på den ena sidan. Våra självhäftande magnettejper bibehåller sina självhäftande egenskaper även efter långvarig användning. Vi har rullar med magnetisk tejp med häftmedel för inom- och utomhusbruk. Häftmedlet för inomhusbruk är gummibaserat och har en hög initial vidhäftningsförmåga. Häftämnet för utomhusbruk är ett akrylbaserat häftämne som passar för flexibla plaster eller exponering för solljus utomhus.
Limprickar är tryckkänsliga mönster av gummibaserat häftämne som ger omedelbar vidhäftning. Limprickar finns i låg, medelhög och hög profil och med olika vidhäftningsnivåer som är säkrare och snabbare än smältlim.
Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 4 färger: genomskinlig, vit, grå, och svart. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetsemperaturområde: -20F till 300F Tillämpningar. Tillämpning: Ersätta mekaniska fästen i tillämpningar för konsument och industri. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem
Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 3 färger: genomskinlig, vit och grå. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Färdigskurna bitar gör appliceringen enkel – bara att dra av och sätta ihop. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetstemperaturområde: Klar: -20F till 300F Vit: -20F till 240F Grå: -20F till 240F; Tillämpningar: Apparatur: ersätt mekaniska fästanordningar i konsument-och industriapparater. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem
Förseglingsrondeller, självhäftande, genomskinliga och akrylbaserade. Med permanent eller borttagbar vidhäftning.
EPDM-tätningslister och -tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk.
Specifikationer:
Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta