För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(10 Produktserier)
Dessa keramiska isoleringspärlor används för att skydda ledningar i högspännings- eller starkströmstillämpningar. De kan också användas som ogängad distans för högeffektsenheter.
Kragdistanserna består av två delar, stift (CSP) och hållare (CSR). De är utformade för att innesluta kretskortet. Kombinationen av de två delarna formar en helt omslutande nylondistans. Stoppskruv rekommenderas. Hållarna används med sina respektive stift.
Distanserna har hullingförsedda fästen i bägge ändar för en säker låsning. Blindhålsmonteringen är flexibel och låser fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål.
Dessa distanser har flexibel hullingförsedd fixering som kan låsas fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål. De finns i låsbara och icke-låsbara varianter.
Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs.
Runda ogängade distanser av POM (polyoximetylen) eller acetal, finns i olika storlekar och diametrar. Distanserna ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. POM har bättre värmeresistens, mer styvhet och lägre friktion jämfört med PA.
Våra distanser i PS (polystyren) finns i vitt och svart och i många olika storlekar. De har god isolation mot värme och el.
Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.
En allsidig och stark distans, utmärkt för dekorativa tillämpningar. Finns i olika storlekar, rostfritt stål eller förnicklad mässing.
De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta