Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS Nylon 65°C

 (3 Produktserier)


Gängade pluggar med packning

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

TÄCKHATTAR

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889