För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(30 Produktserier)
These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.
It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.
Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
De är extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Cylindriska bronsmuttrar används med våra trapetsskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse.
Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation. Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet. Tillverkade av brons som har bättre korrosionsbeständighet än stål men mindre styrka och värmebeständighet.
Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin för att fästa ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar såväl som vänstergängade.
Cylindriska stålmuttrar är fästelement som vanligtvis används i kombination med trapetsskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse.
Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet.
Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin för att fästa ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar såväl som vänstergängade.
Fogmuttrar ger utmärkt skydd mot oxidering. Muttern har en insexsbit som passar för insexsnyckel M5. Det går därför snabbt och lätta att installera dem.
Används ofta tillsammans med fogbultar för att ansluta och sammanfoga komponenter. De passar för montering av komponenter av trä, exempelvis möbler i platta paket och trästommar.
Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.
Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler
Gängade mutterknoppar - Kwik Nut trycks på över en gängad bult. Tryck ner muttern över det gängade fästelementet till önskad plats och lås genom att vrida 180
Muttrar med inbyggd tätning är en typ av fästelement med en integrerad tätningsfunktion, som kombinerar funktionen hos en mutter och en tätningskomponent till en enda enhet. Dessa muttrar ger tillförlitligt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter. De hindrar vatten, damm eller andra föroreningar från att tränga in och ger tätning åt båda hållen.
Denna serie av sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en O-ring som är hoptryckt och klämd mellan muttern och komponenten. Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.
Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.
Korgmuttrar används i fyrkantiga hål, finns ofta i monteringsskenor för utrustningshyllor. Kombinationen fyrkantigt hål och korgmutter används i hyllsystem eftersom det medger olika mutter- och hålstorlekar. Om gängorna skadas kan muttern lätt bytas ut eftersom plåten är för tunn för att gängas. Vårt sortiment är tillverkat av stål och finns i många olika storlekar för att passa dina behov.
Kulmuttrar med fläns är en viktig komponent i kulskruvar. De är precisionsmekaniska komponenter som används i system med linjära rörelser. Dessa muttrar inkluderar, som namnet antyder, en fläns, som är en platt, utskjutande kant som sträcker sig från muttern och erbjuder ytterligare stöd och enkel montering.
Används i kombination med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har en snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
OBS! Om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.
Hattmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från din tillämpning
Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.
Cylindermuttrar används vanligen i möbelindustrin. De används för att åstadkomma en säker fog vid montering och sammankoppling av möbler. De har krysspår.
Cylindermuttern förs in i ett borrat hål någonstans i möbeln, t.ex. i en träskiva. De knackas sedan på plats med hammare. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.
Låsmuttrar lossnar inte tack vare sina utmärkta vibrationssäkra egenskaper.
Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.
M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.
Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.
Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg. Finns i koniskt eller standardutförande
Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.
Sexkantsmuttrar av standardtyp är en av de vanligaste muttrarna som finns och används med förankring, bultar, skruvar, pinnbultar, gängade stavar och på alla sorters fästelement som har maskinskruvsgängor.
Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.
Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är enkla att dra åt och släppa efter med en vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är enkla att dra åt och släppa efter med en vanlig skiftnyckel eller tång. Används med trapetsskruvar av stål eller rostfritt stål för låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspännings- eller låsfunktioner och mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantiga stålmuttrar såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser
En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.
T-gänginsatser, perfekta för användning med justerbara fötter, vinklade glidfötter, hjul och låsbultar samt andra möbeltillämpningar. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.
Muttrarna är enkla att montera, sätt dem bara i ett förborrat hål och slå dem på plats med en hammare.
Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.
Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg. Vi har fjärilsmuttrar av zinkpläterat mjukt stål, metrisk standardgänga.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta