Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Sexkantsmuttrar M5

 (2 Produktserier)


Sexkantsmuttrar - PEEK

Sexkantsmuttrar, tillverkade av PEEK, har hög mekanisk hållfasthet, utmärkt kemisk resistens och temperaturstabilitet.

Idealisk för krävande miljöer, där vanliga metall- eller andra plastmuttrar kan korrodera. Den sexkantiga designen möjliggör enkel installation med standardverktyg. Ger en säker och pålitlig passform för ett brett utbud av gängade enheter.

Muttrarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2014

Sexkantsmuttrar med inbyggd tätning

Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.

Denna serie sexkantsmuttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.

Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Ger tillförlitligt och vattentätt skydd samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
  • Den har en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
  • Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0178