Sexkantsmuttrar, tillverkade av PEEK, har hög mekanisk hållfasthet, utmärkt kemisk resistens och temperaturstabilitet.
Idealisk för krävande miljöer, där vanliga metall- eller andra plastmuttrar kan korrodera. Den sexkantiga designen möjliggör enkel installation med standardverktyg. Ger en säker och pålitlig passform för ett brett utbud av gängade enheter.
Muttrarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | A/F | h1 | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6069 kr - 17,341 kr | 20 I lager |
8.0
|
4.0
|
M5
|
||
| 34,2841 kr - 38,0935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.0
|
8.0
|
M10
|
||
| 26,2248 kr - 29,1387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
6.5
|
M8
|
||
| 17,6537 kr - 19,6153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 11,8971 kr - 13,219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
2.4
|
M3
|
||
| 12,025 kr - 13,3611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
3.2
|
M4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta