Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

M18

 (7 Produktserier)


Axelbultar – Sexkantshuvud

De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.

Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.

Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.

  • Denna ansatsdel är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
  • Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas.
  • Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk.
  • Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Gaffelfästen med sprint

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Gängade pluggar med packning

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Kraftigt länkhuvud - hane

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.

Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

  • Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
  • Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.
Material: Stål Serienummer: SRR3553, SRR3550

Kupolmuttrar - nylon

Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.

Serienummer: SR1955

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992