För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Dessa ihåliga skaft av härdat stål är robusta och pålitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändig, men bärförmågan påverkas inte. Denna viktminskning möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet. Tillsammans med linjära kulbussningar ger de jämna och exakta rotationsrörelser. Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Dessa skaft av härdat stål är robusta och pålitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. De kombinerar exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
Skaften är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgår en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med linjära bussningar med kullager säkerställer de jämn och exakt rotationsrörelse. Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta