Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

IP rated Icke-låsande Låsning

 (12 Produktserier)

Lista Rutnät

Blindregelspärrar - T-handtag

I lager I produktion

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjädrande kvartsvarvslås i miniformat

I lager I produktion

Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Förskjutna kompressionslås med regel

I lager I produktion

Förskjutna kompressionslås med regel, med ställbart grepp 0-24 mm eller 24-26 mm. Finns som likalåsande, olikalåsande eller utan låsmekanism. Låsande modeller levereras med 2 nycklar per lås

De är lämpliga för paneltjocklek på upp till 2 mm och har estetiskt tilltalande handtagsdesign. Regeln, av formgjuten zinklegering, med svart pulverlackering för att se tilltalande ut.

  • Monteras med M5-skruv (ingår ej)
  • Ger bra packningskompression
  • Lättanvänt kompressionslås
  • Avtryckare: utanpåliggande, i nivå och centrerad.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade kvartsvarvslås i plast

I lager I produktion

Kvartsvarvslås med fjäder är tillverkade av polyamid med 30 % glasfiberarmering. Det är ett lättare alternativ till våra formgjutna kvartsvarvslås av zinklegering.

I sortimentet finns ett urval låsalternativ, med huvud som 5 mm dubbelbits, 8 mm fyrkantiga, 8 mm trekantiga och skårade.

Låsen levereras med en låsmutter av metall, men en låsmutter av plast kan köpas separat.

  • Försluter enligt IP65-standard
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kompressionslås - T-handtag

I lager I produktion

T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås

I lager I produktion

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås - Fjäder/IP65

I lager I produktion

De vanliga kvartsvarvslåsen används till skåp och kapslingar som kräver vibrationskontroll. Huset är utrustat med en invändig fjäder för 1,5 mm kompression. En O-ring tätar mellan fjädern och drevet. I IP65-serien finns många olika kombinationer av material och ytbehandlingar och även ett urval greppomfång för att passa i många tillämpningar. Reglarna kan inte vridas längre än ett kvartsvarv tack vare stoppklacken.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager I produktion

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås – enkel fixering

I lager I produktion

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regellås - låscylinder

I lager I produktion

Regelspärrar är utformade för att låsa och säkra paneler och luckor/dörrar med roterande regel (spärrnit) som låser genom att hålla fast ramen eller hållaren på baksidan.

De här låsen kan monteras utan verktyg, snabbt och lätt. De kan monteras på dörrar med vanliga tjocklekar och är perfekta för lätta åtkomsttillämpningar.

I sortimentet finns flera låsningstyper: huvudnyckel, likalåsande och olikalåsande.

  • Material: rostfritt stål och pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: svart och ofärgad (silver)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regelspärrar - Lyft och vrid

I lager I produktion

Regellås, enkla att använda, bara lyft och vrid så spänns regeln åt. De är lätta att montera med bygel eller snäpp-fäste.

Reglarna är praktiska eftersom handtaget har låg profil som fälls in när det inte används. Greppet är också lätt att justera. I sortimentet finns många modeller med en mängd unika egenskaper. Reglarna av typen Lyft-och-vrid kan användas i en mängd sammanhang, inomhus och utomhus, som till exempel för elpaneler, maskinhuvar, järnvägs- och byggnationsutrustning med flera.

De varianter som finns i sortimentet är bl.a. kompressionslås med 5 mm närvarande kompression, svänghandtag i olika storlekar med fjäderbelastad patentlåsfunktion, med tryckknappsalternativ samt helt i metall. Även killås ingår, med optimal funktion vid vibrationer och trepunkts spärrhakar med integrerad växelmekanism för spärr på flera punkter.

Egenskaper

  • Varianter för höger och vänster
  • Varianter som säljs med och utan reglar och eller spår
  • Låsningsalternativ: Utan nyckel, likalåsande (även högsäkerhetsalternativ), CH751-låsning, EU-nyckel, olikalåsande, 5 mm dubbelbit samt hänglåsmodell
  • Två nycklar levereras med varje lås (när tillämpligt)
  • Låsningsalternativ med en kåpa av rostfritt stål (dammskydd)

Specifikationer
  • Material: zinklegering och polyamid 6, 30 % glasarmerad
  • Kammaterial: stål och polyamid 6, 30 % glasarmerad
  • Bussnings-/tätningsmaterial: Gummi/polyuretan (PU)
  • Ytbehandlingar: matt, pulverlackering, krom- och zinkplätering
  • Färger: ofärgad (silver) och svart
  • Klassningsalternativ DIN-EN ISO 1043-1 och DIN-EN 1774
  • Klassningsalternativ IP65 och IP54
  • Klassningsalternativ NEMA 4
  • RoHS-förenliga alternativ

För önskad färg eller annan cylinder och spåralternativ, välkommen att kontakta Essentra idag.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ställbara T-handtag med kompression

I lager I produktion

Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)