Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Silikon Hög temperatur

 (7 Produktserier)


Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Koniska pluggar för hög temperatur

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Kåpa

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Maskeringbricklock

Masking Washer Caps är avsedda som lock med en extra bricka för att dölja jordnings- eller plugghål när de är inverterade. Skyddar mot lösningsmedel och slipmedel och är lämplig för temperaturer upp till +250ºC.Maskeringbricklock som kan användas som skyddslock för gängade och icke-gängade ändar.Integrerad bricka maskerar jordning och ger även kantskydd.Kan också inverteras och användas för att plugga hål. Material: Silikon Färg: Grå, Naturfärgad, Lila, Gul, Svart, Röd, Rosa, Grön Serienummer: SR5756

Maskeringskoner

Masking Cones kan användas som pluggar eller lock. Den avsmalnande formen gör att de passar en mängd olika inner- och ytterdiametrar. Kan fästas med målarkrokar. Finns i silikon och EPDM.

  • Mångsidig maskeringslösning som kan användas som lock eller plugg.
  • Konisk utformning.
  • Premium- och ekonomiska materialalternativ.
Material: Silikon, EPDM Färg: Lila, Röd, Naturfärgad, Rost, Svart, Blå, Grön, Brun, Gul Serienummer: SR1075, SR1091

Täckplugg

Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.Utformade för säker passning tack vare sina konvexa sidor.Skyddar mot föroreningar, skräp och skador.Kan återanvändas tack vare materialet och utan att det påverkar förseglingens effektivitet. Material: Silikon Färg: Grå, Gul, Mörkgrön, Ljusgrön, Vit, Röd, Svart, Rosa, Lila, Blå, Mörkblå, Genomskinlig Serienummer: SR5751

USB-DAMMSKYDD

Dessa dammskydd är utformade för att skydda USB- och RJ-portar från damm, smuts, skräp och fukt när de inte används. Motståndskraftig mot temperaturer upp till 150 C (302 F).

  • Det förhindrar att damm, smuts, skräp och fukt tränger in i elektriska komponenter.
  • De tål temperaturer på upp till 150 C | 302 F
  • Används för tillämpningar inklusive teknikindustrin och täckkontakter från skrivare, skannrar och andra elektroniska enheter med USB-portar.
Material: Nylon, Silikongummi, Plast, EPDM Färg: Svart, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRF0058