För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.
Serienummer: SR2173
Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.
Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in. De har flexibla fenor som säkerställer en tät passform i borrhålet, varje gång. Det kräver inga fästen för montering.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFPCR
Infällda grepphandtag fästs med de medföljande brickorna och muttrarna. Den glatta ytbehandlingen är estetiskt tilltalande och den här varianten är idealisk för användning inom catering eller matberedningsutrustning.
Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.
Serienummer: SR5466
Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta