Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fjäderklämmor Cylinderlåsning Heltäckande flänsskydd

 (8 Produktserier)


Blindregelspärrar - T-handtag

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Serienummer: SR5518

Fjäderklämmor

Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.

Serienummer: SR2173

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.Fästelement behövs inte. Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste PCR

Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in. De har flexibla fenor som säkerställer en tät passform i borrhålet, varje gång. Det kräver inga fästen för montering.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFPCR

Gängade kvartsvarvslås i miniformat utan fjädring

Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.

Kvartsvarvslås - Säkra

Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).

Kvartsvarvslås – enkel fixering

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Regellås

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)