Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fjäderklämmor Bok- och bindskruvar Heltäckande flänsskydd

 (6 Produktserier)


Fjäderklämmor

Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.

Serienummer: SR2173

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.Fästelement behövs inte. Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste PCR

Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in. De har flexibla fenor som säkerställer en tät passform i borrhålet, varje gång. Det kräver inga fästen för montering.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFPCR

Förbandsskruvar - Metall

Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.

Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.

  • Den har överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage.
  • Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel.
  • Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:

Sats med inställningsskruv

Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.

Stöd för förbanddskruv - Plast

Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Det här är honan eller mottagardelen. Den gängade hanen säljs separat.