Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

HDPE Spiral Wrap 65°C

 (2 Produktserier)


Spiral Wrap-slangskydd

Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spiral Wrap-slangskydd - Godkända för gruvsäkerhet

Spirallindade slangskydd för gruvsäkerhet. Flamskyddande och antistatiska egenskaper är godkända, vilket gör den idealisk för underjordiska tillämpningar. Utformad för att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.

  • Testad och godkänd i enlighet med den tidigare British Coal specifikationen 182: 1986, vilket uppfyller kraven för icke-metalliska system för användning under jord.
  • Testad och godkänd av ”Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW-AS2660 FRAS Compliance -1991
  • Internationell standard: ISO 6805
  • Patent gäller: Australien 747837, Tyskland 69912586.3-08, Italien och Storbritannien 1062456, USA 6286557
  • Flamsäker och antistatisk.
Material: HDPE Färg: Grå, Svart Serienummer: SR1081