Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS Gängskydd 65°C

 (3 Produktserier)


Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Kåpor med rivtunga

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Standard runda ändskydd

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068