Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Lämnar inga märken Mekaniska komponenter

 (71 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: Rostfritt stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Platt huvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
  • Har platt, något välvt huvud med platt undersida.
  • Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende.
Material: 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ansatsskruvar – Skårat huvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.

Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.

Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.

  • Ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans.
  • Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel.
  • Magnetisk och med utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar.
Material: Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelbultar – Sexkantshuvud

I lager I produktion

De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.

Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.

Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.

  • Denna ansatsdel är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
  • Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas.
  • Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk.
  • Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Material: 303 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Distanser

I lager I produktion

De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.

De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.

Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.

  • De överbryggar mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till.
  • De bidrar till jämn fördelning av laster och tryck.
  • Används i tillämpningar rörande industrimaskiner och elektriska apparater.
Material: Stål, Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vibrationsdämpande cylindrar

I lager I produktion

Cylindrarna är utformade för att dämpa stötar och absorbera och fördela vibrationer och därmed minska påverkan på omgivande utrustning och strukturer.

Genom att effektivt dämpa vibrationer bidrar vibrationsdämpande cylindrar till bättre prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos utrustningen. Dessutom bidrar cylindrarnas dämpande egenskaper till att minimera ljudet som skapas av vibrationer, och man får en lugnare och mer behaglig arbetsmiljö.

De ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning och ska bara användas i axiella eller radiala riktningar. De används ofta i maskiner, kompressorer, luftkonditioneringsenheter och lättare teknisk utrustning.

  • Dämpar stötar och absorberar och fördelar vibrationer.
  • Ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning.
  • Används bara i axiell eller radiell riktning.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager I produktion

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För skruvmontering

I lager I produktion

Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För svetsmontering

I lager I produktion

Avlyftbara gångjärn för svetsmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att svetsa på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avtagbara klaff- och flaggångjärn

I lager I produktion

Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelbult - Extra lågt huvud

I lager I produktion

Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.

  • Skallens höjd på de här mycket låga skruvarna är ungefär 1/3 av höjden på normala ansatsskruvar.
  • Har sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Cateringhjul

I lager I produktion

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Finjusteringsanordningar

I lager I produktion

De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.

Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.

  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager I produktion

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

I lager I produktion

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjädergångjärn

I lager I produktion

Fjäderbelastade gångjärn har en helt osynlig fjädermekanism som låter en dörr öppnas och stängas automatiskt.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Friktionsgångjärn, dubbel axel

I lager I produktion

Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter - justerbar lutning

I lager I produktion

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Griphalsfötter

I lager I produktion

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade hållbrickor

I lager I produktion

Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.

Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.

Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Låsbrickor har mycket låg gänga på insidan.
  • När gängorna passerats lossnar de inte från skruven eller bulten.
  • Monteras med skruv.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade insatser – metriska mått

I lager I produktion

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade insatser – tum

I lager I produktion

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i metriska mått eller tum eller i en kombination av metriska mått och tum.Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

HVAC Gångjärn

I lager I produktion

VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Halkfria gummidynor

I lager I produktion

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Halkfria självhäftande kuddar

I lager I produktion

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 3