För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(87 Produktserier)
De här vagnarna med öppna linjära bussningar med kullager används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Får bara användas tillsammans axlar av härdat stål och kullagren gör att vagnen rör sig jämnt utmed skenan. De är särskilt praktiska i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
Dessa standardvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och där exakt linjär rörelse krävs. De ger precision, stabilitet och tillförlitlighet. Deras stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Vagnarna levereras separat från skenorna och monterade på atrappblock. För att placera vagnen på skenorna, rikta in atrappblocket mot skenans ände och för på den glidande. Används i många tillämpningar, exempelvis utrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.
Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Dessa linjära styrskenor med löpbanor utgör ett sorts lager för linjär rörelse och gör den exakt och korrekt. De består vanligen av en skena, ett glidblock och rullande delar. Själva skenan är härdad och på den rör sig de rullande delarna. Glidblocket håller de rullande delarna och är kopplat till det föremål som förs framåt.
Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.
These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.
It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.
When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.
It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Dessa aluminiumskaft är ett mångsidigt, omagnetiskt och lätt alternativ för olika sektorer som kräver en robust och hållbar komponent. De har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. De är inte avsedda för användning med linjärlager med kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar. Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk
Avlyftbara gångjärn för svetsmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att svetsa på karmen, passar för mer industriellt bruk
Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material
Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
De är extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Cylindriska bronsmuttrar används med våra trapetsskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse.
Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation. Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet. Tillverkade av brons som har bättre korrosionsbeständighet än stål men mindre styrka och värmebeständighet.
Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin för att fästa ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar såväl som vänstergängade.
Cylindriska stålmuttrar är fästelement som vanligtvis används i kombination med trapetsskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och rör sig längs med skruven när den roterar, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse.
Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet.
Används inom fordons-, flyg- eller byggnadsindustrin för att fästa ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar såväl som vänstergängade.
De här linjära styrskenorna utgör ett system för linjär rörelse och används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning. Linjära styrskenor består av två huvudkomponenter: en skena och en vagn. Skenan är en lång, rak anordning fästad på en permanent yta. Vagnen är rörlig och förflyttar sig utmed skenan. Vagnen har lager som har kontakt med skenan och minskar friktionen i den linjära rörelsen.
Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.
Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 3 färger: genomskinlig, vit och grå. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Färdigskurna bitar gör appliceringen enkel – bara att dra av och sätta ihop. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetstemperaturområde: Klar: -20F till 300F Vit: -20F till 240F Grå: -20F till 240F; Tillämpningar: Apparatur: ersätt mekaniska fästanordningar i konsument-och industriapparater. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem
Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
Fjäderbelastade gångjärn har en helt osynlig fjädermekanism som låter en dörr öppnas och stängas automatiskt.
Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
"Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.
Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
These low-profile unflanged carriages are linear bearings used for heavy-duty and precise linear motion applications. They give precision, stability, and dependability. The four row contact with the mating rail offers the same load capacity capabilities regardless of the load pressing into the carriage or hanging from it.
The unflanged design provides a more compact solution but can only be mounted to from the top. The carriages' ball retainers allow for a quieter operation whilst improving lubrication of the system. It also ensures the balls remain in place should the carriage be removed from the rail in error.
Its low profile provides an even smaller compact solution when compared again the standard unflanged linear carriages. It is used in many applications, including special purpose equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.
Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.
Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta