Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Retentionsstyrka Grindar

 (37 Produktserier)

Lista Rutnät

Avlyftbara gångjärn - För skruvmontering

I lager I produktion

Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För svetsmontering

I lager I produktion

Avlyftbara gångjärn för svetsmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att svetsa på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avtagbara klaff- och flaggångjärn

I lager I produktion

Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Cateringhjul

I lager I produktion

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

I lager I produktion

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjädergångjärn

I lager I produktion

Fjäderbelastade gångjärn har en helt osynlig fjädermekanism som låter en dörr öppnas och stängas automatiskt.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Friktionsgångjärn, dubbel axel

I lager I produktion

Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter - justerbar lutning

I lager I produktion

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Griphalsfötter

I lager I produktion

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

HVAC Gångjärn

I lager I produktion

VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Halkfria gummidynor

I lager I produktion

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Halkfria självhäftande kuddar

I lager I produktion

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Industrihjul

I lager I produktion

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Insatser och buffertar - gängade

I lager I produktion

Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

I lager I produktion

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

I lager I produktion

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager I produktion

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

I lager I produktion

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara fötter - Icke-ledade

I lager I produktion

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara fötter - Standard/Icke-ledade

I lager I produktion

Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Justerbara gångjärn med vridmoment - Med stiftskruv

I lager I produktion

Dessa gångjärn med justerbart vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet kan justeras genom att vrida den inbyggda skruven och gångjärnen finns i olika material, ytbehandlingar och fästen.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

I lager I produktion

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Länkhjul

I lager I produktion

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Länkhjul för höga temperaturer

I lager I produktion

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Maskinfästen - Vibrationsdämpande

I lager I produktion

Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 2