Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Skalle Ansatsskruvar

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager I produktion

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Material: Rostfritt stål, Titan G5
  • AISI 303, 1, 4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

I lager I produktion

Ansatsskruvar med lufthål är fästelement med ventilerande egenskaper som gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet släpps ut. Det ger ett luftflöde inuti tillämpningen eller montaget som förhindrar hög värme och fukt. Skruvarna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentets ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Ventileringen genom skruvarna ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt. De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.

Idealiska för användning i tätade kapslingar, kåpor och maskinerier. De är av rostfritt stål.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 304, 1.4301
  • Hållfasthetsklass: 50

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)