Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Aluminium Industriella Komponenter för linjära rörelser

 (12 Produktserier)

Lista Rutnät

Linjära vagnar – Slutna

I lager I produktion

De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Material: Hölje av aluminium, bussning av stål

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rostfria vagnar utan fläns

I lager I produktion

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.

Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Material: Vagnhölje av aluminium med linjär bussning av rostfritt stål

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära styrskenor av aluminium

I lager I produktion

Dessa linjära styrskenor med löpbanor utgör ett sorts lager för linjär rörelse och gör den exakt och korrekt. De består vanligen av en skena, ett glidblock och rullande delar. Själva skenan är härdad och på den rör sig de rullande delarna. Glidblocket håller de rullande delarna och är kopplat till det föremål som förs framåt.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

  • Möjliggör exakt och korrekt linjär rörelse.
  • Består av en skena, ett glidblock och rullande delar.
  • Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Manual Shaft Clamps

I lager I produktion

These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.

When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.

It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.

  • Designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component.
  • Features a sturdy structure that ensures strength and longevity.
  • Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Material: Aluminium

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Aluminiumskaft

I lager I produktion

Dessa aluminiumskaft är ett mångsidigt, omagnetiskt och lätt alternativ för olika sektorer som kräver en robust och hållbar komponent. De har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. De är inte avsedda för användning med linjärlager med kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar. Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Material: Aluminium EN AW 6061/6060
  • Ytan är hårdanodiserad
  • Hårdhet på 450–550 HV

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära vagnar med fläns

I lager I produktion

De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Material: Hölje av aluminium, bussning av stål

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Aluminiumvagnar utan fläns

I lager I produktion

"Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.

Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Material: Aluminiumblock
  • Rostfri kula och glid
  • Draghållfasthet: 350 N/mm2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Nivåhjul

I lager I produktion

Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Quadro-vagnar

I lager I produktion

De här Quadro-vagnarna är slutna, med självinriktande kullager, två inbyggda tätningar och ett smörjhål. De håller korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.

Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan. Den fördelar lasten enhetligt över hela vagnen, vilket minimerar deformering och maximerar styvhet, sänker risken för vibration och håller pålitlig prestanda även i tillämpningar med höga hastigheter.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Men, genom att ersätta kulhållare, ändplattor och tätningar kan den klara temperaturer på upp till +120 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner.

  • Material: Aluminium

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rail Clamps

I lager I produktion

These Rail Clamps are used in combination with rail carriages. Made to endure demanding conditions such as heavy loads or vibrations, it offers a secure and strong grip on the rails and maintains remarkable strength and longevity.

By adjusting the clamping lever, the contact sections are pressed into contact with the rail, thereby fastening the carriage in place. It has a circular motion instead of a friction coefficient, reduced driving resistance, and lower energy consumption.

Designed with specialized mechanisms, it allows for easy installation and adjustment, guaranteeing a tight and sturdy connection. Used in heavy-duty applications such as machinery, railway systems, and manufacturing applications.

  • Used in combination with rail carriages.
  • It has a circular motion instead of a friction coefficient, and reduced driving resistance.
  • Used in heavy-duty applications such as machinery, railway systems, and manufacturing applications.
Material: Aluminium

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ändstöd för skaft

I lager I produktion

Ändstöd för skaft ger linjära skaft stabilitet, inriktning och stöd. Dessa komponenter är avsedda att stadigt hålla standardskaftdiametrar på plats samtidigt som de möjliggör en jämn och exakt rörelse av den linjära bussningen.

De håller skaftet stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage. Används i tillämpningar som verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning.

  • Material: Aluminium (P40,6060)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelstödskenor

I lager I produktion

Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.

Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.

Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.

  • Material: Aluminium, rostfritt stål, stål

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)