Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

ISO 85°C

 (2 Produktserier)


Snabblossningslock

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

Snabblossningspluggar

Snabbkopplingspluggar ger säker tätning för slangar. De sitter kvar under användning. Konstruerade som hankopplingar för ISO A- och ISO B-serierna. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Hankopplingar för ISO A- och ISO B-serien.De ger ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion och förhindrar läckage.De tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1182