Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Öppen 65°C

 (2 Produktserier)


Skyddspluggar för ledade lager – Ribbade Öppna

Öppnad, gångjärnsförsedd skyddsplugg med räfflad design ger starkt skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Dess öppna mittdesign gör det enkelt att hänga upp den under förvaring och målning. Klarar temperaturer från -10 C upp till +110 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Den hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar. Profilen har ett öppet centrum som ger möjlighet att hänga upp delen vid förvaring och målning.
  • Tillhandahålls öppen.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0016

Skyddspluggar för ledade lager – Öppna

Öppnad, gångjärnsförsedd skyddsplugg ger ett hållbart skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Dess öppna mittdesign gör det enkelt att hänga upp den under förvaring och målning. Klarar temperaturer från -30 C upp till +50 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Det hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar. Profilen har ett öppet centrum som ger möjlighet att hänga upp delen vid förvaring och målning.
  • Tillhandahålls öppen.
Material: PP Färg: Grå Serienummer: SRF0008