Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,096 kr - 57,705 kr | 495 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 10074190 | 1,8344 kr - 1,8344 kr | 10597 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 12,3084 kr - 27,0725 kr | 4411 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 52,9559 kr - 98,851 kr | 299 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 37,096 kr - 57,705 kr | 1000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 42,0704 kr - 65,4429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Svart
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 313,8901 kr - 488,2735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grå
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 37,6163 kr - 42,988 kr | 97 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grå
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 179,0907 kr - 298,4749 kr | 60 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grå
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,9854 kr - 11,0065 kr | 742 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 82,1125 kr - 109,4738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Grå
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 126,0486 kr - 168,0456 kr | 25 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Mässing
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 44,5111 kr - 69,2395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 82,1125 kr - 101,6604 kr | 80 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Grå
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 240,7361 kr - 320,9815 kr | 50 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Mässing
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 44,5111 kr - 69,2395 kr | 185 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 26,1894 kr - 40,7391 kr | 50 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grå
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 54,2165 kr - 84,3367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grå
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,225 kr - 7,101 kr | 21709 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta