Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
45,6545 kr - 71,0181 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
313,8901 kr - 488,2735 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
56,7334 kr - 105,8889 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
56,7334 kr - 105,8889 kr 90 I lager
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
68,5827 kr - 96,0158 kr 480 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1,1398 kr - 1,4073 kr 2994 I lager
30.6 mm
Svart
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
1,0681 kr - 1,3187 kr 1498 I lager
30.1 mm
Naturfärgad
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
  • av 5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236680

Prisintervall
71,0181 kr - 45,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237113

Prisintervall
488,2735 kr - 313,8901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237069

Prisintervall
105,8889 kr - 56,7334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236734

Prisintervall
105,8889 kr - 56,7334 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236840

Prisintervall
96,0158 kr - 68,5827 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6 Svart

10407752

Prisintervall
1,4073 kr - 1,1398 kr

Lagernivåer
2994 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon 6/6 Naturfärgad

10408100

Prisintervall
1,3187 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6