Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
44,5111 kr - 69,2395 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Svart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
12.3 mm
M4 x 0.7
Grå
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
51,4335 kr - 96,0158 kr 400 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
31,7967 kr - 49,4615 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
177,4864 kr - 276,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
32,2331 kr - 50,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
34,2426 kr - 53,2662 kr 96 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,3581 kr - 7,3968 kr 19497 I lager
30.0 mm
Vit
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
4,9707 kr - 10,9621 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Svart
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
527,2999 kr - 738,2199 kr 57 I lager
60.0 mm
M40
Svart
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
70,6079 kr - 98,851 kr 300 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
37,096 kr - 57,705 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
45,6545 kr - 71,0181 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
54,2165 kr - 84,3367 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
26,1894 kr - 40,7391 kr 2378 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
28,204 kr - 43,8729 kr 98 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
70,6079 kr - 98,851 kr 200 I lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
37,096 kr - 57,7049 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
34,2426 kr - 53,2662 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M12 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
228,2827 kr - 355,1065 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M40
Grå
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
  • av 5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Svart

10237045

Prisintervall
69,2395 kr - 44,5111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Grå

10237083

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236970

Prisintervall
96,0158 kr - 51,4335 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236963

Prisintervall
49,4615 kr - 31,7967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamid Grå

10237090

Prisintervall
276,0899 kr - 177,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10237007

Prisintervall
50,1404 kr - 32,2331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237052

Prisintervall
53,2662 kr - 34,2426 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124895

Prisintervall
7,3968 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
19497 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

10124932

Prisintervall
10,9621 kr - 4,9707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Svart

10236895

Prisintervall
738,2199 kr - 527,2999 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236932

Prisintervall
98,851 kr - 70,6079 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236765

Prisintervall
57,705 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236802

Prisintervall
71,0181 kr - 45,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236956

Prisintervall
84,3367 kr - 54,2165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236659

Prisintervall
40,7391 kr - 26,1894 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236864

Prisintervall
43,8729 kr - 28,204 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236796

Prisintervall
98,851 kr - 70,6079 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10236833

Prisintervall
57,7049 kr - 37,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236727

Prisintervall
53,2662 kr - 34,2426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grå

10236758

Prisintervall
355,1065 kr - 228,2827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M40