Meny Sök

Uttänjbara maskeringsskydd

I lager

Expanderbara maskeringsskydd är ett utmärkt alternativ till konventionella lock, när de delar som behöver täckas har besvärliga former. Vårt sortiment inkluderar skydd som är tillverkade av LDPE och PE, som är designade för att sträcka sig och som har en elastisk ände. Även tillgängliga i vårt sortiment är silikonöverdrag som förlitar sig på materialets naturliga elasticitet för expansion.

De elastiska LDPE- och PE-kåporna ger en lösare passform. Detta gör dem idealiska för allmän skydd under transport och lagring, samt för lätta maskeringsbehov.

I kontrast erbjuder silikonlocken ett starkare grepp om delen. Detta gör dem lämpliga för tryckkänsliga tillämpningar. bieden de siliconen doppen een stevigere grip op het onderdeel. Hierdoor zijn ze geschikt voor drukgevoelige toepassingen.

  • Specifikt utformad för att skydda delar från beläggningar, målning, förzinkning eller slipande behandlingar.
  • Används bäst för allmänt skydd under transport och förvaring.
  • Tål temperaturer på upp till 100 C för silikon- och LDPE-material och upp till 60 C för PE-material.
Material: Polyeten, LDPE, Silikon Färg: Genomskinlig, Blå, Röd, Vit Serienummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Maxtemperatur A Typ OD Köp
17,1607 kr - 36,0376 kr 40 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
24,1138 kr - 47,843 kr 1094 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
16,8648 kr - 33,5522 kr 60 I lager
Genomskinlig
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
9,6899 kr - 19,1993 kr 2300 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
14,557 kr - 28,83 kr 2188 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
19,3798 kr - 38,5229 kr 986 I lager
Genomskinlig
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
10,8882 kr - 21,5604 kr 2760 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
12,6336 kr - 31,0669 kr 2620 I lager
Genomskinlig
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
21,7468 kr - 43,183 kr 915 I lager
Genomskinlig
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
12,1012 kr - 23,9836 kr 6430 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
13,3143 kr - 26,3757 kr 4370 I lager
Genomskinlig
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
10,9578 kr - 24,3356 kr 23800 I lager
Vit
Silikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
12,9896 kr - 35,0173 kr 6300 I lager
Röd
Silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
16,1144 kr - 48,5535 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
3000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
7000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
1600 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
8,8702 kr - 9,8558 kr 5000 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
1200 I lager
Blå
Polyeten
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
  • av 3
Täckkåpa med stretchpassning 600.0 mm 400.0 mm Genomskinlig LDPE

10288283

Prisintervall
36,0376 kr - 17,1607 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 900.0 mm 600.0 mm Genomskinlig LDPE

10288313

Prisintervall
47,843 kr - 24,1138 kr

Lagernivåer
1094 I lager
Egenskaper
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning Genomskinlig LDPE

10288276

Prisintervall
33,5522 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 100.0 mm Genomskinlig LDPE

10288214

Prisintervall
19,1993 kr - 9,6899 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 100.0 mm 200.0 mm Genomskinlig LDPE

10288252

Prisintervall
28,83 kr - 14,557 kr

Lagernivåer
2188 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning Genomskinlig LDPE

10288290

Prisintervall
38,5229 kr - 19,3798 kr

Lagernivåer
986 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 200.0 mm Genomskinlig LDPE

10288221

Prisintervall
21,5604 kr - 10,8882 kr

Lagernivåer
2760 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning Genomskinlig LDPE

10288269

Prisintervall
31,0669 kr - 12,6336 kr

Lagernivåer
2620 I lager
Egenskaper
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Täckkåpa med stretchpassning Genomskinlig LDPE

10288306

Prisintervall
43,183 kr - 21,7468 kr

Lagernivåer
915 I lager
Egenskaper
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
  • Commodity Code
    3926909790
Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 300.0 mm Genomskinlig LDPE

10288238

Prisintervall
23,9836 kr - 12,1012 kr

Lagernivåer
6430 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 100.0 mm 100.0 mm Genomskinlig LDPE

10288245

Prisintervall
26,3757 kr - 13,3143 kr

Lagernivåer
4370 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
Täckkåpa med stretchpassning 60.0 mm 75.0 mm Vit Silikon

10350478

Prisintervall
24,3356 kr - 10,9578 kr

Lagernivåer
23800 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
Täckkåpa med stretchpassning 70.0 mm 97.0 mm Röd Silikon

10350485

Prisintervall
35,0173 kr - 12,9896 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 127.5 mm Blå Silikon

10350461

Prisintervall
48,5535 kr - 16,1144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maxtemperatur
    100 °C
Täckkåpa med stretchpassning 89.0 mm 457.2 mm Blå Polyeten

20559502


Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 50.8 mm 146.1 mm Blå Polyeten

20559427


Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 78.0 mm 240.0 mm Blå Polyeten

20559489


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 146.0 mm 609.6 mm Blå Polyeten

20559540


Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 108.0 mm 330.2 mm Blå Polyeten

20559526

Prisintervall
9,8558 kr - 8,8702 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
Täckkåpa med stretchpassning 165.1 mm 812.8 mm Blå Polyeten

20559588


Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maxtemperatur
    60 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten