Meny Sök

Täckkåpa med stretchpassning 50.0 mm 200.0 mm Genomskinlig LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Essentra artikelnummer:

10288221

Tillverkarens artikelnummer:

498807

2760 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 21,5604 kr
100 + 10,8882 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

215,60 kr

10 x 21,5604 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.0 mm
OD 200.0 mm
Maxtemperatur 100 °C
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss