Meny Sök

Universella kabelbussningar

I lager

Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.

Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.

Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 eller nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Köp
0,9698 kr - 1,1973 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0937 kr - 1,3502 kr 2490 I lager
9.9 mm
19.1 mm
0,5799 kr - 0,716 kr 6000 I lager
10.3 mm
15.9 mm
1,2141 kr - 1,499 kr 28085 I lager
11.5 mm
25.4 mm
0,9298 kr - 1,1479 kr 63730 I lager
11.5 mm
22.2 mm
0,6062 kr - 0,7485 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
15.9 mm
  • av 2
N/A;PA

10221426

Prisintervall
1,1973 kr - 0,9698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste Sluten 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Prisintervall
1,3502 kr - 1,0937 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    21.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Prisintervall
0,716 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    10.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Prisintervall
1,499 kr - 1,2141 kr

Lagernivåer
28085 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Huvuddiameter
    27 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Prisintervall
1,1479 kr - 0,9298 kr

Lagernivåer
63730 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste Sluten 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Prisintervall
0,7485 kr - 0,6062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    10.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    18.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm