Unicap-lock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat, i låg- och högprofilsutförande.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Färg: Vit, Teak, Flinta, Pantone Grey, Sten, Off-white, Grå, Gryningsgrå, Silvergrå, Osprey, Svart, Naturfärgad, , Orange, Silver, Rostfritt stål, Guld Serienummer: , SR1801
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9112 kr - 2,2137 kr | 1877 I lager |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1950 I lager |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
|||
| 0,7796 kr - 1,8942 kr | 6149 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 1,0607 kr - 1,0607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Guld
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9721 kr - 3,403 kr | 15032 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9721 kr - 1,361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 9500 I lager |
Guld
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 2250 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 17250 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9112 kr - 2,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1,0182 kr - 1,4255 kr | 59400 I lager |
Vit
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropen
|
Washer
|
||
| 1813 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 52200 I lager |
Brun
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Lock
|
Polypropen
|
2
|
||
| 1,2578 kr - 2,8629 kr | 60754 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 2010 I lager |
Brun
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,9305 kr - 3,4791 kr | 1221 I lager |
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 4250 I lager |
Brun
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
| 0,7796 kr - 2,9132 kr | 250 I lager |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| 0,9379 kr - 2,2884 kr | 2698 I lager |
Grå
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sten
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Lock
|
Polypropen
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta