Meny Sök

Trycknitar - snäpplåsstift

I lager

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
2,4078 kr - 2,7562 kr 165376 I lager
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
2,4078 kr - 2,7562 kr 12065 I lager
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 4900 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
2,5346 kr - 2,6454 kr 51244 I lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
1,0043 kr - 1,0677 kr 24770 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
1,6791 kr - 1,9167 kr 1874 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 8000 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
0,857 kr - 0,9124 kr 10880 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 15764 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
1,3719 kr - 1,6634 kr 29998 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 58887 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 23110 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 9860 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 12948 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 2350 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 5954 I lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 10240 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
1,4188 kr - 1,7154 kr 12000 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
2,8514 kr - 3,2632 kr 1191 I lager
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 26773 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
  • av 2
Snäppnit 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171738

Prisintervall
2,7562 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
165376 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171721

Prisintervall
2,7562 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
12065 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026410

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026427

Prisintervall
2,6454 kr - 2,5346 kr

Lagernivåer
51244 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026465

Prisintervall
1,0677 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
24770 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026496

Prisintervall
1,9167 kr - 1,6791 kr

Lagernivåer
1874 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026342

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026311

Prisintervall
0,9124 kr - 0,857 kr

Lagernivåer
10880 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026304

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
15764 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026373

Prisintervall
1,6634 kr - 1,3719 kr

Lagernivåer
29998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026274

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
58887 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026359

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
23110 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026397

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
9860 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026366

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
12948 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026281

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026335

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
5954 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026328

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
10240 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10488218

Prisintervall
1,7154 kr - 1,4188 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171707

Prisintervall
3,2632 kr - 2,8514 kr

Lagernivåer
1191 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026434

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
26773 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C