10026274
SLP-1-307-01
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7584 kr |
5000 - 9999 | 1,6316 kr |
10000 - 19999 | 1,5413 kr |
20000 + | 1,4542 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 0.387 in |
---|---|
Ankarlängd | 9.8 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 7.8 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.307 in |
Huvuddiameter | 5.3 mm |
Huvuddiameter | 0.210 in |
Huvudets höjd | 0.050 in |
Huvudets höjd | 1.3 mm |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Fackverk |
Nittyp | Snäpplåsstift |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta