Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.
Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.
I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.
Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10026489 | 1,5533 kr - 1,8927 kr | 34998 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
|
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 2200 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 4035 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 2,48 kr - 2,8389 kr | 160376 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,9369 kr - 3,3611 kr | 1191 I lager |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 5954 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 1,4613 kr - 1,7668 kr | 12000 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,5533 kr - 1,8927 kr | 13200 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,0345 kr - 1,0998 kr | 13770 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,6106 kr - 2,7247 kr | 51244 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 1,5533 kr - 1,8927 kr | 24773 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 987 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,8827 kr - 0,9398 kr | 9880 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 1,5533 kr - 1,8927 kr | 4900 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 1,5533 kr - 1,8927 kr | 16897 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 95130 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 1,7295 kr - 1,9742 kr | 874 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
||
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 1000 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 15698 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,4978 kr - 1,8111 kr | 3263 I lager |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm