Meny Sök

Trycknitar - snäpplåsstift

I lager

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
1,5533 kr - 1,8927 kr 24773 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
2,6106 kr - 2,7247 kr 51244 I lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 4900 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 16897 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 22180 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
10026489 1,5533 kr - 1,8927 kr 34998 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
1,0345 kr - 1,0998 kr 13770 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 3263 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,8827 kr - 0,9398 kr 9880 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 987 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 4350 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 4035 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 1000 I lager
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 10240 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 23110 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 8000 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
1,413 kr - 1,7133 kr 29998 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
2,9369 kr - 3,3611 kr 13392 I lager
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
2,9369 kr - 3,3611 kr 15342 I lager
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
2,9369 kr - 3,3611 kr 1191 I lager
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
  • av 2
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026434

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
24773 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026427

Prisintervall
2,7247 kr - 2,6106 kr

Lagernivåer
51244 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026410

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026458

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
16897 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026441

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
22180 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026489

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
34998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026465

Prisintervall
1,0998 kr - 1,0345 kr

Lagernivåer
13770 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026380

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
3263 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026311

Prisintervall
0,9398 kr - 0,8827 kr

Lagernivåer
9880 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026274

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
987 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026281

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
4350 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026267

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
4035 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026243

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026328

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
10240 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026359

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
23110 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026342

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026373

Prisintervall
1,7133 kr - 1,413 kr

Lagernivåer
29998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171745

Prisintervall
3,3611 kr - 2,9369 kr

Lagernivåer
13392 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171714

Prisintervall
3,3611 kr - 2,9369 kr

Lagernivåer
15342 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171707

Prisintervall
3,3611 kr - 2,9369 kr

Lagernivåer
1191 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C