Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,4951 kr - 1,4951 kr 8800 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,6734 kr - 1,6734 kr 4000 I lager
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
3,0345 kr - 3,0345 kr 2180 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10172735 1,251 kr - 1,251 kr 812554 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,9068 kr - 0,9068 kr 25309 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,716 kr - 1,716 kr 59598 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,7464 kr - 1,7464 kr 23000 I lager
Svart
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172643 1,7728 kr - 1,7728 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
1,8176 kr - 1,8176 kr 41674 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,9808 kr - 0,9808 kr 5000 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
1,7689 kr - 1,7689 kr 13830 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
1,811 kr - 1,811 kr 219552 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
1,2075 kr - 1,2075 kr 290910 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,6207 kr - 3,6207 kr 28367 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,3778 kr - 1,3778 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,6075 kr - 0,6075 kr 280919 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,7178 kr - 1,7178 kr 3000 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
1,9224 kr - 1,9224 kr 375 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,5991 kr - 1,5991 kr 37410 I lager
Vit
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
1,9975 kr - 1,9975 kr 70486 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • av 8
N/A Vit 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Prisintervall
1,4951 kr - 1,4951 kr

Lagernivåer
8800 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Prisintervall
1,6734 kr - 1,6734 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Prisintervall
3,0345 kr - 3,0345 kr

Lagernivåer
2180 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Stiftlängd
    14.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172735

Prisintervall
1,251 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
812554 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Prisintervall
0,9068 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
25309 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172858

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
59598 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10172841

Prisintervall
1,7464 kr - 1,7464 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172643

Prisintervall
1,7728 kr - 1,7728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Prisintervall
1,8176 kr - 1,8176 kr

Lagernivåer
41674 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172698

Prisintervall
0,9808 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    7.8 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172636

Prisintervall
1,7689 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
13830 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.8 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172681

Prisintervall
1,811 kr - 1,811 kr

Lagernivåer
219552 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    7.8 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172728

Prisintervall
1,2075 kr - 1,2075 kr

Lagernivåer
290910 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10174173

Prisintervall
3,6207 kr - 3,6207 kr

Lagernivåer
28367 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    9.0 - 10.5 mm
N/A Vit 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172759

Prisintervall
1,3778 kr - 1,3778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172766

Prisintervall
0,6075 kr - 0,6075 kr

Lagernivåer
280919 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172599

Prisintervall
1,7178 kr - 1,7178 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.2 mm
  • Stiftlängd
    4.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172834

Prisintervall
1,9224 kr - 1,9224 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172872

Prisintervall
1,5991 kr - 1,5991 kr

Lagernivåer
37410 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Prisintervall
1,9975 kr - 1,9975 kr

Lagernivåer
70486 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm