Meny Sök

Trycknitar - Skruvfästelement

I lager

Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.

I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.

Serienummer: SR2319

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,5237 kr - 1,9823 kr 58167 I lager
Naturfärgad
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
1,1258 kr - 1,5681 kr 21848 I lager
Naturfärgad
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
1,7604 kr - 2,2782 kr 20642 I lager
Svart
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
2,7605 kr - 3,0672 kr 41530 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,9941 kr - 1,3847 kr 87179 I lager
Svart
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,1258 kr - 1,5681 kr 88370 I lager
Svart
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
1,6192 kr - 1,9991 kr 1000 I lager
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
2,4046 kr - 2,9687 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,955 kr - 1,1791 kr 3000 I lager
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
2,4046 kr - 2,9687 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
1,169 kr - 1,4433 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
1,7604 kr - 2,2782 kr 50651 I lager
Naturfärgad
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,1988 kr - 1,48 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,9303 kr - 1,1485 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
1,1988 kr - 1,48 kr 890 I lager
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,6124 kr - 0,756 kr 998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
1,3298 kr - 1,6416 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
2,4012 kr - 2,9643 kr 1000 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,5984 kr - 1,9733 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
2,3977 kr - 2,9602 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
  • av 3
Låsnit Naturfärgad 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088746

Prisintervall
1,9823 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
58167 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Prisintervall
1,5681 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
21848 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088777

Prisintervall
2,2782 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
20642 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturfärgad

10002445

Prisintervall
3,0672 kr - 2,7605 kr

Lagernivåer
41530 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088692

Prisintervall
1,3847 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
87179 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Svart 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088739

Prisintervall
1,5681 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
88370 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366387

Prisintervall
1,9991 kr - 1,6192 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 mm
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366424

Prisintervall
2,9687 kr - 2,4046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366370

Prisintervall
1,1791 kr - 0,955 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366417

Prisintervall
2,9687 kr - 2,4046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366455

Prisintervall
1,4433 kr - 1,169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Ankarlängd
    13.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088760

Prisintervall
2,2782 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
50651 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366264

Prisintervall
1,48 kr - 1,1988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366301

Prisintervall
1,1485 kr - 0,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366332

Prisintervall
1,48 kr - 1,1988 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Prisintervall
0,756 kr - 0,6124 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4 mm 4 mm (PT)

10366295

Prisintervall
1,6416 kr - 1,3298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366448

Prisintervall
2,9643 kr - 2,4012 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366394

Prisintervall
1,9733 kr - 1,5984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366431

Prisintervall
2,9602 kr - 2,3977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 mm
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm