Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.
Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR1970
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 kr - 0,7902 kr | 2011 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | 659 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6628 kr - 0,8183 kr | 20 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,5404 kr - 0,6672 kr | 1032 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,5404 kr - 0,6672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | 6328 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,773 kr - 0,9543 kr | 995 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8184 kr - 1,0104 kr | 1806 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5404 kr - 0,6672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,773 kr - 0,9543 kr | 27479 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8184 kr - 1,0104 kr | 1017 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 6925 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | 973 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6628 kr - 0,8183 kr | 2825 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7747 kr - 0,9564 kr | 178 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,5404 kr - 0,6672 kr | 2266 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | 2062 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta