Meny Sök

Trycknitar - Ledade ben

I lager

Trycknitar med ledade ben ger ett fast grepp i många tillämpningar och material.

När stiftet trycks in i nitens kropp trycks benen ut, så att de får ett fast grepp om montagets material. Nitens ben expanderar upp till 18,6 mm.

Expansionen gör att niten kan täcka en större yta, men kan då också få lägre draghållfasthet. De här nitarna passar därför bättre i tunnare tillämpningar, t.ex. kartong och annat poröst material. När niten är på plats, kan den inte tas bort från utsidan av lådan.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,1285 kr - 1,9923 kr 54516 I lager
5.5 mm
Svart
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
1,0747 kr - 1,8979 kr 6866 I lager
Naturfärgad
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
1,1285 kr - 1,9923 kr 3375 I lager
5.5 mm
Svart
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
1,0744 kr - 1,8978 kr 233664 I lager
Naturfärgad
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Ledade ben N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022887

Prisintervall
1,9923 kr - 1,1285 kr

Lagernivåer
54516 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.6 - 3.9 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm
Nit med ledade ben N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022870

Prisintervall
1,8979 kr - 1,0747 kr

Lagernivåer
6866 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.6 - 3.9 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm
  • Stommens höjd
    3.0 mm
Ledade ben N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022900

Prisintervall
1,9923 kr - 1,1285 kr

Lagernivåer
3375 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.6 - 4.6 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm
Nit med ledade ben N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022894

Prisintervall
1,8978 kr - 1,0744 kr

Lagernivåer
233664 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.6 - 4.6 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm
  • Stommens höjd
    3.7 mm