10022900
RFL-2BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,9342 kr |
| 5000 - 9999 | 1,2021 kr |
| 10000 + | 1,0956 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 0.217 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.142 - 0.181 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 3.6 - 4.6 mm |
| Huvuddiameter | 11.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.433 in |
| Huvudets höjd | 2.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Låshuvudshöjd | 7.6 mm |
| Låshuvudshöjd | 0.299 in |
| Stommens höjd | 0.146 in |
| Stommens höjd | 3.7 mm |
| Längd under huvudet | 0.13 in |
| Längd under huvudet | 3.3 mm |
| Total bredd | 0.732 in |
| Total bredd | 18.6 mm |
| Stift, diameter | 0.346 in |
| Stift, diameter | 8.8 mm |
| Stiftlängd | 8.8 mm |
| Stiftlängd | 0.346 in |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Nittyp | Ledade ben |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Nitens huvudform | Platt |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta