Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
132 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
2,2042 kr - 4,5046 kr 1400 I lager
PVC
Transparent
1,2382 kr - 1,6864 kr 25294 I lager
Svart
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr 203044 I lager
Svart
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr 277384 I lager
Svart
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr 87600 I lager
Svart
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
11,5095 kr - 20,371 kr 15289 I lager
Nylon
Svart
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
8,5803 kr - 16,8057 kr 5850 I lager
Nylon
Svart
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
1,1761 kr - 1,6631 kr 22951 I lager
Svart
1.6 mm
3.2 mm
0,9364 kr - 0,9364 kr 9128 I lager
PVC
Svart
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
5,8287 kr - 14,9121 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
8,2993 kr - 21,2186 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
6,4648 kr - 14,5082 kr 96 I lager
Polyeten
Svart
2,0415 kr - 2,648 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
Svart
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
15,5334 kr - 33,5522 kr 560 I lager
Gummi
Svart
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
2,367 kr - 8,8395 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
5,2961 kr - 12,9238 kr 548 I lager
Svart
30.0 mm
10,3408 kr - 14,1354 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
20.0 mm
19,2319 kr - 40,3869 kr 8950 I lager
Svart
25.0 - 50.0 mm
1,3994 kr - 2,5681 kr 9500 I lager
PA
Naturfärgad
2.28 mm
19.1 mm
19.1 mm
  • av 7
Staplingsfot 8.0 mm 8.0 mm Transparent PVC

10159095

Prisintervall
4,5046 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Staplingsfot
  • Färg
    Transparent
  • Basform
    Rund
  • Basmaterial
    PVC
  • Commodity Code
    3926300090
Fötter som kläms fast 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Silikongummi Svart

10149751

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
25294 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.4 mm
  • Basens höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter som kläms fast 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Silikongummi Svart

10148952

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
203044 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 - 5.0 mm
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikongummi Svart

10149362

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.4 mm
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikongummi Svart

10148945

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
277384 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.4 mm
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikongummi Svart

10148938

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
87600 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.4 mm
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Svart

10339534

Prisintervall
20,371 kr - 11,5095 kr

Lagernivåer
15289 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.7 mm
  • Basens höjd
    15.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Färg
    Svart
Nitfötter 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Svart

10338575

Prisintervall
16,8057 kr - 8,5803 kr

Lagernivåer
5850 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.7 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Färg
    Svart
Fötter som kläms fast 1.6 mm 3.2 mm PVC Svart

10340776

Prisintervall
1,6631 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
22951 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.2 mm
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Griphalsfötter 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Prisintervall
0,9364 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
9128 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.7 - 3.8 mm
  • Basens höjd
    3.5 mm
  • Fotdiameter
    4.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rektangulär 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Prisintervall
14,9121 kr - 5,8287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Prisintervall
21,2186 kr - 8,2993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Prisintervall
14,5082 kr - 6,4648 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Griphalsfötter 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Prisintervall
2,648 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.8 mm
  • Basens höjd
    6.5 mm
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fot som pluggas in
  • Färg
    Svart
Fötter för gånghjälpmedel 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Gummi

10089903

Prisintervall
33,5522 kr - 15,5334 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    19.0 mm
  • Basens höjd
    42.0 mm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fötter för gånghjälpmedel
  • Färg
    Svart
Ändskydd 25.0 x 25.0 mm Polyeten Svart

10257180

Prisintervall
8,8395 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter 30.0 mm Svart

10155493

Prisintervall
12,9238 kr - 5,2961 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter Svart LDPE

10155820

Prisintervall
14,1354 kr - 10,3408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Svart N/A Svart LDPE

10155882

Prisintervall
40,3869 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
8950 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.0 - 50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Stopp 19.1 mm 2.28 mm Nylon Naturfärgad

10149928

Prisintervall
2,5681 kr - 1,3994 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    19.1 mm
  • Basens höjd
    2.28 mm
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Tillbehörstyp
    Buffert med tapp
  • Färg
    Naturfärgad