Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2042 kr - 4,5046 kr | 1400 I lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 25294 I lager |
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 203044 I lager |
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 277384 I lager |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 87600 I lager |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,5095 kr - 20,371 kr | 15289 I lager |
Nylon
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,5803 kr - 16,8057 kr | 5850 I lager |
Nylon
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1761 kr - 1,6631 kr | 1151 I lager |
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | 9128 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 5,8287 kr - 14,9121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 8,2993 kr - 21,2186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 6,4648 kr - 14,5082 kr | 96 I lager |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,5334 kr - 33,5522 kr | 560 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,367 kr - 8,8395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,2961 kr - 12,9238 kr | 548 I lager |
|
Svart
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 10,3408 kr - 14,1354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 19,2319 kr - 40,3869 kr | 8950 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 1,3994 kr - 2,5681 kr | 9500 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta